Beépítőkészlet berendezéstálcákhoz és fiókokhoz, mélységben állítható.
- Cikkszám:
- DK 7063850
- Termékleírás
- A beépítőkészlet a két 482,6 mm-es (19"-os) sík távolságától függően, mélységében, az L alakú profilsínek vagy a 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret közé kerül felcsavarozásra.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Síkok közötti távolság
- 550 ‐ 850 mm
- Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19" - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,852 kg
- Bruttó tömeg
- 2,052 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177147614
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK KIEGYENLÍTŐSÍN, 550-850 MM,2 DB/CS.
- Dokumentációk
- Info sheet