A sorolás, EMC-nek megfelelően történő kialakításához, a külső soroló összekötővel együtt.
- Cikkszám:
- VX 8800695
- Termékleírás
- A sorolás, EMC-nek megfelelően történő kialakításához, a külső soroló összekötővel együtt.
- Egységcsomag
- 1 tekercs = 8 m
- Hossz
- 8 000 mm
- Méret
- Szélesség: 40 mm
Hossz: 8.000 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,1 kg
- Bruttó tömeg
- 0,133 kg
- Vámtarifaszám
- 40081100
- EAN
- 4028177947238
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- EMC árnyékoló tömítés VX rendszerhez
- Dokumentációk
- Info sheet