Sorolt EMV kapcsolószekrény-rendszerek- és horganyzott elválasztófalak használatakor a tömítés optimális érintkezést és árnyékoló csillapítást biztosít.
- Cikkszám:
- VX 4348500
- Termékleírás
- Sorolt EMV kapcsolószekrény-rendszerek- és horganyzott elválasztófalak használatakor a tömítés optimális érintkezést és árnyékoló csillapítást biztosít.
- Anyag
- PU hab, elektromosan vezető köpennyel
- Egységcsomag
- 2 függőleges profil, egyenként 1891 mm
2 vízszintes profil, egyenként 741 mm - Méret
- Szélesség: 10 mm
Magasság: 28 mm
Hossz: 5.260 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,2 kg
- Bruttó tömeg
- 0,7 kg
- Vámtarifaszám
- 40081100
- EAN
- 4028177947221
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- EMV elválasztófal-tömítés VX rendszerhez
- Dokumentációk
- Info sheet