Kombinált sínek a bevezetett kábelek húzóterhelés-mentesítéséhez és EMC érintkezéséhez.
- Cikkszám:
- SZ 2388850
- Kivitel
- C profilsín kábelbilincsek rögzítéséhez
Kalapácsfej kivágások 40 mm-es raszterben a kábelek kábelkötözővel történő rögzítéséhez - Termékleírás
- Kombinált sínek a bevezetett kábelek húzóterhelés-mentesítéséhez és EMC érintkezéséhez.
- Előnyei
- Kiegészítő érintkezés meglévő furatok (Ø 9 mm) segítségével, a sínen jobbra vagy balra
- Előkészítve EMC ernyőkengyel szerszám nélküli szereléséhez
- Anyag
- Extrudált alumíniumprofil
- Felület
- Krómmentesen passzivált
- Egységcsomag
- 1 sín
2 tartókengyel
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Hossz
- 753 mm
- Beépítési lehetőségek
- a vízszintes/függőleges profilra
- szerelőlapra, tartókengyel nélkül is felszerelhető
- Használható
- Házípus: VX
TS
Szélesség: = 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,63 kg
- Bruttó tömeg
- 0,68 kg
- Vámtarifaszám
- 76042990
- EAN
- 4028177698925
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ SÍN ÁRNYÉKOLÓKENGYELHEZ, 800MM
- Dokumentációk
- Info sheet