Szerszám nélküli gyors összeszerelés: az EMV árnyékolókengyelt nyomja a kábelsínre, és akassza be a sínen, az átmérőváltozásokat az EMV árnyékolókengyel rugói teljesen kiegyenlítik.
- Cikkszám:
- SZ 2388200
- Termékleírás
- Szerszám nélküli gyors szerelés: az EMV árnyékolókengyelt nyomja a kábelsínre, és akassza be a sínen. Az átmérőváltozásokat az EMV árnyékolókengyel rugói teljesen kiegyenlítik.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Ernyőátmérő (min.)
- 10 ‐ 20 mm
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,33 kg
- Bruttó tömeg
- 0,361 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177318250
- ETIM 9
- EC002020
- ETIM 8
- EC002020
- ECLASS 8.0
- 27141150
- Termékleírás
- SZ EMV ÁRNYÉKOLÓ KENGYEL,10 DB,10-20 MM
- Dokumentációk
- Info sheet