- Cikkszám:
- SZ 2411110
- Kivitel
- Tömszelence, PG
- Termékleírás
- A kábelköpeny az érintkezés helyén tetszés szerint megszakítható, vagy a szekrényben teljesen eltávolítható. A kábelárnyékolás fennmarad a szekrényen belül. A szállított ellenanya a becsavarozásnál belevágja önmagát a lakkozott szekrényfelületbe, így vezetőképes összeköttetés alakul ki.
- Anyag
- Sárgaréz
Tömítés: CR/NBR
- Felület
- Nikkelezett
- Megjegyzés
- Minimális árnyékoló-átmérő =kábelátmérő a kábelköpeny nélkül
- Min. kábelátmérő
- 5 mm
- Max. kábelátmérő
- 10 mm
- IP 69K védettség
- IP 69K
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 68
- Ernyőátmérő (min.)
- 4 mm
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,15 kg
- Bruttó tömeg
- 0,153 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177022485
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109