EMC tömszelencék

Cikkszám: SZ 2843200

A beépített szorítólamellák állandó nyomóerőt és kábelkímélő, húzóterhelés-mentesítést biztosítanak.

Cikkszám:
SZ 2843200
Kivitel
Tömszelence, metrikus
Termékleírás
A kábelköpeny az érintkezés helyén tetszés szerint megszakítható, vagy a szekrényben teljesen eltávolítható. A kábelárnyékolás fennmarad a szekrényen belül. A szállított ellenanya a becsavarozásnál belevágja önmagát a lakkozott szekrényfelületbe, így vezetőképes összeköttetés alakul ki.
Anyag
Sárgaréz
Tömítés: CR/NBR
Felület
Nikkelezett
Megjegyzés
Minimális árnyékoló-átmérő =kábelátmérő a kábelköpeny nélkül
Min. kábelátmérő
6 mm
Max. kábelátmérő
12 mm
IP 69K védettség
IP 69K
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 68
Ernyőátmérő (min.)
5 mm
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 4
Type 4X
12-es típus
Type 13
Csomagolási egység
5 db
Nettó tömeg
0,17 kg
Bruttó tömeg
0,2 kg
Vámtarifaszám
74198090
EAN
4028177247031
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Termékleírás
SZ EMC TÖMSZELENCE, M20, 6-12 MM, 5DB/CS
Jóváhagyások
UR + C-UR (recognized)
VDE
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Info sheet