A beépített szorítólamellák állandó nyomóerőt és kábelkímélő, húzóterhelés-mentesítést biztosítanak.
- Cikkszám:
- SZ 2843320
- Kivitel
- Tömszelence, metrikus
- Termékleírás
- A kábelköpeny az érintkezés helyén tetszés szerint megszakítható, vagy a szekrényben teljesen eltávolítható. A kábelárnyékolás fennmarad a szekrényen belül. A szállított ellenanya a becsavarozásnál belevágja önmagát a lakkozott szekrényfelületbe, így vezetőképes összeköttetés alakul ki.
- Anyag
- Sárgaréz
Tömítés: CR/NBR - Felület
- Nikkelezett
- Megjegyzés
- Minimális árnyékoló-átmérő =kábelátmérő a kábelköpeny nélkül
- Min. kábelátmérő
- 15 mm
- Max. kábelátmérő
- 21 mm
- IP 69K védettség
- IP 69K
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 68
- Ernyőátmérő (min.)
- 10 mm
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- Type 13
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,1 kg
- Bruttó tömeg
- 0,1 kg
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177233676
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Termékleírás
- SZ EMC TÖMSZELENCE, M32, 15-21 MM
- Dokumentációk
- Info sheet