- Cikkszám:
- SZ 2843.400
- Kivitel
- Tömszelence, metrikus
- Termékleírás
- A kábelköpeny az érintkezés helyén tetszés szerint megszakítható, vagy a szekrényben teljesen eltávolítható. A kábelárnyékolás fennmarad a szekrényen belül. A szállított ellenanya a becsavarozásnál belevágja önmagát a lakkozott szekrényfelületbe, így vezetőképes összeköttetés alakul ki.
- Anyag
- Sárgaréz
Tömítés: CR/NBR
- Felület
- Nikkelezett
- Megjegyzés
- Minimális árnyékoló-átmérő =kábelátmérő a kábelköpeny nélkül
- Min. kábelátmérő
- 19 mm
- Max. kábelátmérő
- 28 mm
- IP69K védettség
- IP 69K
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 68
- Ernyőátmérő (min.)
- 15 mm
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- Type 13
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,17 kg
- Bruttó tömeg
- 0,18 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177247055
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Termékleírás
-
SZ EMC TÖMSZELENCE M40 , 1 DB/CS.