EMC tömszelencék

Cikkszám: SZ 2843.630

A beépített szorítólamellák állandó nyomóerőt és kábelkímélő, húzóterhelés-mentesítést biztosítanak.

Cikkszám:
SZ 2843.630
Kivitel
Tömszelence, metrikus
Termékleírás
A kábelköpeny az érintkezés helyén tetszés szerint megszakítható, vagy a szekrényben teljesen eltávolítható. A kábelárnyékolás fennmarad a szekrényen belül. A szállított ellenanya a becsavarozásnál belevágja önmagát a lakkozott szekrényfelületbe, így vezetőképes összeköttetés alakul ki.
Anyag
Sárgaréz
Tömítés: CR/NBR
Felület
Nikkelezett
Megjegyzés
Minimális árnyékoló-átmérő =kábelátmérő a kábelköpeny nélkül
Min. kábelátmérő
34 mm
Max. kábelátmérő
44 mm
IP69K védettség
IP 69K
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 68
Ernyőátmérő (min.)
30 mm
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 4
Type 4X
12-es típus
Type 13
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,421 kg
Bruttó tömeg
0,528 kg
Vámtarifaszám
85444290
EAN
4028177247086
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Termékleírás
SZ EMC TÖMSZELENCE, M63, 34-44 MM
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
VDE
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Info sheet