Korrózióvédett acélszalagból, 75 mm² keresztmetszet, vezetékárnyékolás rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- PS 2413375
- Termékleírás
- Korrózióvédett acélszalagból, 75 mm² keresztmetszet, vezetékárnyékolás rögzítéséhez.
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 375 mm
- Csatlakozók száma
- 10
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,31 kg
- Bruttó tömeg
- 0,313 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177022614
- ETIM 9
- EC000329
- ETIM 8
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Termékleírás
- SZ NF-ÁRNYÉKOLÓSÍN, 375 MM
- Dokumentációk
- Info sheet