Korrózióvédett acélszalagból, 75 mm² keresztmetszet, vezetékárnyékolás rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- PS 2413550
- Termékleírás
- Korrózióvédett acélszalagból, 75 mm² keresztmetszet, vezetékárnyékolás rögzítéséhez.
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 550 mm
- Csatlakozók száma
- 16
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,42 kg
- Bruttó tömeg
- 0,46 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177163287
- ETIM 9
- EC000329
- ETIM 8
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Termékleírás
- SZ NF-ÁRNYÉKOLÓSÍN, 550 MM
- Dokumentációk
- Info sheet