A fogyasztókhoz vagy szerelőlapon levő üzemi berendezésekhez közvetlenül kapcsolódó vezetékek árnyékolására használhatók.
- Cikkszám:
- SZ 2367120
- Termékleírás
- A bilincsek a fogyasztókhoz vagy szerelőlapon levő üzemi berendezésekhez közvetlenül kapcsolódó vezetékek árnyékolására használhatók.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Méret
- 12 mm
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- 1 db rögzítőfül
- Csomagolási egység
- 50 db
- Nettó tömeg
- 0,25 kg
- Bruttó tömeg
- 0,284 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177022225
- ETIM 9
- EC000127
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23159090
- Termékleírás
- SZ FÖLDELŐBILINCS, 12 MM, 50 DB/CS.