EMC földelőbilincsek

Cikkszám: SZ 2367200

A fogyaszt�khoz vagy szerel?lapon lev? �zemi berendez�sekhez k�zvetlen�l kapcsol�d� vezet�kek �rny�kol�s�ra haszn�lhat�k.
Cikkszám:
SZ 2367200
Termékleírás
A bilincsek a fogyasztókhoz vagy szerelőlapon levő üzemi berendezésekhez közvetlenül kapcsolódó vezetékek árnyékolására használhatók.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Méret
20 mm
Megjegyzés a cikkszámhoz
2 rögzítő fül
Csomagolási egység
25 db
Nettó tömeg
0,175 kg
Bruttó tömeg
0,209 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73182900
EAN
4028177163263
ETIM 9
EC000127
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23159090
Termékleírás
EMV FÖLDELŐBILINCS, 20MM