Sorolt EMV kapcsolószekrény-rendszerek optimális csatlakozásához és horganyzott elválasztófal használatához.
- Cikkszám:
- SZ 4348000
- Termékleírás
- Sorolt EMV kapcsolószekrény-rendszerek és horganyzott elválasztófal használatakor a tömítés optimális érintkezést biztosít.
- Anyag
- PU hab, elektromosan vezető köpennyel
- Egységcsomag
- 1 tekercs
- Méret
- Szélesség: 12,7 mm
Magasság: 12,7 mm
Hossz: 5,3 m - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,18 kg
- Bruttó tömeg
- 0,182 kg
- Vámtarifaszám
- 40081100
- EAN
- 4028177099418
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- EMV ÁRNYÉKOLT TÖMÍTÉS