EMC fenéklemez

Cikkszám: TS 8800620

Max. 20 mm átmérőjű árnyékolt kábelekhez, szériakivitelű fenéklemezek esetén.

Cikkszám:
TS 8800620
Termékleírás
20 mm átmérőjű árnyékolt kábelekhez. A kombinált EMC érintkező és kábelrögzítő kis ellenállású érintkezést biztosít a fenéklemez és a kábelárnyékolás között. Az összes, 400, 500, 600 és 800 mm mély szekrényhez, széria-kivitelű fenéklemezzel együtt.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Kábeltartó léc kalapácsfej-stancolással
1 db csúsztatható fenéklemez
2 db EMC-tömítés
Megjegyzés a cikkszámhoz
Csak a szekrény egyik feléhez
Használható
Házípus: TS
Szélesség: = 1.200 mm
Megjegyzés
Szabványos IP védettség nem lehetséges
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,825 kg
Bruttó tömeg
2,025 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177214910
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
TS NF-ÁRNYÉKOLT FENÉKLEMEZ
Dokumentációk
Info sheet
Leírás