- Cikkszám:
- TS 8106750
- Előnyei
- Automatikus potenciálkiegyenlítés rögzítőelemeken keresztül
- Nagyfokú EMC védettség a speciális EMC tömítés révén
- Egyszerű elhelyezés a felfüggesztési segéd révén
- Földelőcsap érintkezőfelülettel
- Termékváltozás
- Az előnyök: fejlettebb formázási lehetőségek, jobb korróziós ellenállás és egységesebb megjelenés.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- cink-magnézium bevonattal
Kívül porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 54
- Alapanyag
- Acéllemez
- Használható
- Házípus: TS 8
Magasság: = 2.000 mm
Mélység: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 28 kg
- Bruttó tömeg
- 29,2 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177475755
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Termékleírás
-
EMV TS8 Oldalfal, 2000*600mm