20 mm átmérőjű árnyékolt kábelekhez. A kombinált EMC érintkező és kábelrögzítő kis ellenállású érintkezést biztosít a fenéklemez és a kábelárnyékolás között. Az összes, 400, 500, 600 és 800 mm mély szekrényhez, széria-kivitelű fenéklemezzel együtt.
- Cikkszám:
- VX 8618823
- Termékleírás
- 20 mm átmérőjű árnyékolt kábelekhez. A kombinált EMC érintkező és kábelrögzítő kis ellenállású érintkezést ad a fenéklemez és a kábelárnyékolás között. Az összes, 400, 500, 600 és 800 mm mély szekrényhez, széria-kivitelű fenéklemezzel együtt.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- 1 db fenéklemez kalapácsfej-stancolással
1 db csúsztatható fenéklemez
2 db EMC-tömítés - Megjegyzés a cikkszámhoz
- Csak a szekrény egyik feléhez
- Használható
- Házípus: VX
Szélesség: = 1.200 mm - Megjegyzés
- Szabványos IP védettség nem lehetséges
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2 kg
- Bruttó tömeg
- 2,14 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177929876
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- VX EMC fenéklemez VX rendszerhez
- Dokumentációk
- Info sheet