Földrengésálló készlet TS-hez

Cikkszám: TS 8613640

Földrengés-készlet TS 8 sorolható rendszerek felszereléséhez.

Cikkszám:
TS 8613640
Termékleírás
A 8806.500 TS 8 kapcsolószekrény a megfelelő 100 mm magas TS acéllemez lábazattal már alapkivitelben teljesíti az 1., 2. és 3. földrengészónára vonatkozó Telcordia GR-63-CORE követelményeket. A megadott értékek a saját berendezésekhez összehasonlítási alapként szolgálnak, mivel üres szekrények tanúsítvánnyal nem láthatók el. A 4-es földrengési zónába a TS 8 felszerelhető földrengés elleni készlettel komfortfogantyúval és a földrengés elleni lábazattal együtt.
Alkalmazási területek
Teljesíti a Bellcore szerinti 4-es földrengési zóna követelményeit
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
2 oldalsó merevítő alul
2-2 oldalsó merevítő
8 csomóponti lemez
Szerelőlap-rögzítés és -erősítés rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés a cikkszámhoz
Szállítási idő megegyezés szerint
Használható
Házípus: TS 8
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 2.000 mm
Mélység: = 400 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
22,515 kg
Bruttó tömeg
23,7 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177562127
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentációk
Leírás
White Paper