Földrengés-készlet TS 8 sorolható rendszerek felszereléséhez.
- Cikkszám:
- TS 8613860
- Termékleírás
- A 8806.500 TS 8 kapcsolószekrény a megfelelő 100 mm magas TS acéllemez lábazattal már alapkivitelben teljesíti az 1., 2. és 3. földrengészónára vonatkozó Telcordia GR-63-CORE követelményeket. A megadott értékek a saját berendezésekhez összehasonlítási alapként szolgálnak, mivel üres szekrények tanúsítvánnyal nem láthatók el. A 4-es földrengési zónába a TS 8 felszerelhető földrengés elleni készlettel komfortfogantyúval és a földrengés elleni lábazattal együtt.
- Alkalmazási területek
- Teljesíti a Bellcore szerinti 4-es földrengési zóna követelményeit
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- 2 oldalsó merevítő alul
2-2 oldalsó merevítő
8 csomóponti lemez
Szerelőlap-rögzítés és -erősítés rögzítési segédanyagokkal együtt - Használható
- Házípus: TS 8
Szélesség: = 800 mm
Magasság: = 2.000 mm
Mélység: = 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 21,839 kg
- Bruttó tömeg
- 22,988 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177413580
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TS földrengésálló készlet, SZxMAxMÉ: 800x2000x60 mm