A földrengésálló kapcsolószekrény aljzathoz történő stabil rögzítéséhez. Külső metrikus M10 menet az aljzathoz történő stabil rögzítéshez kívülről.
- Cikkszám:
- TS 8601860
- Termékleírás
- A földrengésálló kapcsolószekrény aljzathoz történő stabil rögzítéséhez. Külső metrikus M10 menet az aljzathoz történő stabil rögzítéshez kívülről.
- Anyag
- Sarokelemek: acéllemez, 5 mm
Takarólemezek: acéllemez, 2 mm - Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7022
- Egységcsomag
- Lábazat kompletten szerelve
4 sarokelem
2 db mélységi támasz
2 első/hátsó takarólemez
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés
- A komfortfogantyúval és a földrengésálló készlettel együtt teljesíti a Telcordia GR-63-Core szerinti 4. földrengésálló zóna követelményeit.
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: VX
TS
Szélesség: = 800 mm
Mélység: = 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 15,06 kg
- Bruttó tömeg
- 15,87 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 60,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177413597
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- TS LÁBAZAT, 800x100x600, RAL7022, ZONE 4