Földrengésálló készlet VX sorolható szekrényrendszerekre történő szereléshez.
- Cikkszám:
- VX 8618600
- Termékleírás
- Földrengésálló készlet VX sorolható szekrényrendszerekre történő szereléshez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Megjegyzés
- A VX 8806.000 szekrény tesztelése a szerelőlapon 500 kg tömegű beépített elemekkel történt, oldalfalakkal, földrengésálló készlettel, földrengésálló lábazattal és komfortfogantyúval, és teljesíti a Telcordia GR-63-CORE szerinti 4. zóna követelményeit.
- Használható
- Szélesség: = 800 mm
Magasság: = 2.000 mm
Mélység: = 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 20,4 kg
- Bruttó tömeg
- 21,38 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177927032
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- VX földrengésálló készlet, 800x2000x600m
- Dokumentációk
- Leírás
- White Paper