- Cikkszám:
- SZ 2565050
- Termékleírás
- Kifogástalan érintkezésű, biztonságos földelőkapcsolat kiépítéséhez.
- Előnyei
- M6 és M8 gyűrűs kábelsaruval, a földelőcsavarokkal kompatibilis
- Optimális hosszúságú, szerelésre előkészített
- Keresztmetszet
- 10 mm²
- Csatlakozás
- M6 – M6
- Beépítési lehetőségek
- KX csatlakozási lehetőségek: ajtó/fedél: M6, ház: M6, szerelőlap: M6
- Megjegyzés
- Vegye figyelembe az adott szekrény- vagy házrendszer szerelési útmutatóját vagy védővezeték-brosúráját.
- Méret
- Hossz: 350 mm
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,2 kg
- Bruttó tömeg
- 0,207 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177950177
- ETIM 9
- EC002809
- ETIM 8
- EC002809
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Termékleírás
-
Földelőszalag M6-M6, keresztmetszet 10 mm², hossz 350 mm