Kifogástalan érintkezésű, biztonságos földelőkapcsolat kiépítéséhez: M6 és M8 földelőcsavarokhoz való gyűrűs kábelsarukkal, optimális hosszúságú, szerelésre előkészített.
- Cikkszám:
- SZ 2568500
- Termékleírás
- Kifogástalan érintkezésű, biztonságos földelőkapcsolat kiépítéséhez.
- Előnyei
- M6 és M8 gyűrűs kábelsaruval, a földelőcsavarokkal kompatibilis
- Optimális hosszúságú, szerelésre előkészített
- Keresztmetszet
- 16 mm²
- Csatlakozás
- M8 – M8
- Beépítési lehetőségek
- AX csatlakozási lehetőségek: ajtó/fedél: M8, ház: M8, szerelőlap: M8
- VX csatlakozási lehetőségek: ajtó/fedél: M8, ház: M8, szerelőlap: M8, oldalfal: M8, fenéklemez: M8
- Megjegyzés
- Vegye figyelembe az adott szekrény- vagy házrendszer szerelési útmutatóját vagy védővezeték-brosúráját.
- Méret
- Hossz: 600 mm
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,515 kg
- Bruttó tömeg
- 0,518 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177995307
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Termékleírás
- SZ földelőszalag, M8-M8, 16 mm² keresztmetszethez, H: 600 mm