Földelőpánt

Cikkszám: SZ 2412310

Ónozott réz különböző hosszúságban és keresztmetszetben, rápréselt érintkezőhüvelyekkel, magas frekvencián megakadályozzák az áramkiszorítást, és egyidejűleg rendkívül rugalmas csatlakozási lehetőségeket kínálnak.

Cikkszám:
SZ 2412310
Termékleírás
Ónozott réz különböző hosszúságban és keresztmetszetben, rápréselt csatlakozóhüvellyel. A földelőpántok magas frekvencián megakadályozzák az áramkiszorítást, és egyidejűleg rendkívül rugalmas csatlakozási lehetőséget kínálnak.
Keresztmetszet
10 mm²
Csatlakozás
M6 – M6
Megjegyzés
Vegye figyelembe az adott szekrény- vagy házrendszer szerelési útmutatóját vagy védővezeték-brosúráját.
Méret
Hossz: 300 mm
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
0,3 kg
Bruttó tömeg
0,359 kg
Vámtarifaszám
74198010
EAN
4028177022584
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Termékleírás
SZ FÖLDELÖPÁNT, 10 MM2, 300 MM
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)