Rögzítési segédanyag földelőszalagokhoz és földelőpántokhoz

Cikkszám: SZ 2570000

Földelőszalagok és földelőpántok rögzítésére.

Cikkszám:
SZ 2570000
Termékleírás
Földelőszalagok és földelőpántok rögzítésére.
Beépítési lehetőségek
A vízszintes és függőleges VX szekrényprofilon
A vízszintes TS szekrényprofilra
A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben
23 x 64 mm-es rendszersínre
23 x 64 mm-es szerelő rendszersínre
PS sínrendszerekre
Fenéklemezek
Megjegyzés
A vízszintes TS és SE szekrényprofilra történő felszereléshez fészkes anyákra vagy behelyezhető anyákra van szükség
Méret
Menet: M6
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
0,1 kg
Bruttó tömeg
0,13 kg
Vámtarifaszám
73182900
EAN
4028177027992
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
RÖGZÍTŐKÉSZLET FÖLDELŐKÁBELHEZ, M6