Központi földelőpont 0,3 m hosszú földelővezetékkel a szekrényvázon a szekrény földelő-/potenciálkiegyenlítő hálózathoz történő egyszerű csatlakoztatásához (RBC csatlakozási pont).
- Cikkszám:
- DK 5302027
- Termékleírás
- Központi földelőpont a szekrényvázon a szekrény földelő-/potenciálkiegyenlítő hálózathoz történő egyszerű csatlakoztatásához (RBC csatlakozási pont).
- Alkalmazási területek
- Az átmenő, központi potenciálkiegyenlítés létrehozásához minden beépített komponens számára, ill. a meglévő funkcionális, DIN EN 50 310 szerinti földelés biztosításához
- Működési elv
- Az összes lapos alkatrész elektromos csatlakoztatása a szekrénykerettel, mint központi földelőponttal, minden beépített elem ugyanarra a potenciálra történő csatlakoztatásával, elektromos csatlakozást biztosító rögzítéssel vagy külön földelőszalaggal
- Egységcsomag
- 7 db földelőszalag (4 mm²), UL Style 1015 AWG 12, ajtókhoz és opcionális oldalfalakhoz
Központi földelőpont
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés
- Ha a felhasználás helyén végzett kockázatelemzés során a villamossági szakember nem állapított meg további potenciális kockázatot, akkor a védőföldelés megvalósításához nincs szükség további intézkedésre
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,26 kg
- Bruttó tömeg
- 0,265 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177955332
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Termékleírás
- VX IT Potenciálkiegyenlítő készlet
- Dokumentációk
- Info sheet