A jobb EMC védelemhez.
- Cikkszám:
- VX 5302028
- Termékleírás
- A jobb EMC védelemhez.
- Előnyei
- Minden szekrényelem csatlakoztatása a lapos földelőszalaggal a központi, függőleges potenciálkiegyenlítő sínre (RBB) a szekrényvázon, mint központi gyűjtőponton keresztül
- Alkalmazási területek
- Folyamatos potenciálkiegyenlítés és/vagy funkcionális földelés biztosítása
- Megnövelt védelem a nagyfrekvenciájú zavaró sugárzással szemben a DIN EN 50 310 -nek megfelelően
- A készlet zárt acéllemez ajtókat tartalmazó kombinációhoz készült, a zavaró sugárzás elleni árnyékoló hatás javításának céljával.
- Működési elv
- Potenciálkiegyenlítő sín az összes házoldali kiépítési elem, valamint a beépített komponensek központi potenciálkiegyenlítéséhez, ha ezek rendelkeznek csatlakozóponttal a potenciálkiegyenlítéshez
- Egységcsomag
- 6 db földelőpánt (M8), 16 mm², acéllemez ajtókhoz, oldalfalakhoz, potenciálkiegyenlítő sínhez
Potenciálkiegyenlítő sín, hossza 1545 mm, 1800 – 2000 mm magassághoz
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Szerelési utasítás
- A beépített elemek és a potenciálkiegyenlítő sín közötti specifikus csatlakozóvezetékeket a felhasználónak kell biztosítania
- Megjegyzés
- Ha a felhasználás helyén végzett kockázatelemzés során a villamossági szakember nem állapított meg további potenciális kockázatot, akkor a védőföldelés megvalósításához nincs szükség további intézkedésre
- A ház megnövelt árnyékolási hatásának biztosításához a minden oldalról zárt korpuszra kell törekedni, ami az IP házváltozatoknál zárt elülső acéllemez ajtó (csak konfigurációban), zárt tetőlemez, csavarozott oldalfalak, és zárt fenéklemez esetén áll fenn
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,7 kg
- Bruttó tömeg
- 1,9 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177955349
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Termékleírás
- Potenciálkiegyenlítő készlet plusz VX IT típushoz, a jobb EMC védelemhez. Potenciálkiegyenlítő sín az összes házoldali kiépítési elem, valamint a beépített komponensek központi potenciálkiegyenlítéséhez, ha ezek rendelkeznek csatlakozóponttal a potenciálkiegyenlítéshez, 6 db földelőpánt (M8), 16 mm², acéllemez ajtókhoz, oldalfalakhoz, potenciálkiegyenlítő sínhez, Potenciálkiegyenlítő sín, hossza 1545 mm, 1800 – 2000 mm magassághoz, rögzítési segédanyagokkal együtt, jóváhagyások: UL
- Dokumentációk
- Info sheet