A meglévő földelő, illetve potenciálkiegyenlítő készletek kiegészítésére, további beépített elemek potenciálkiegyenlítésbe történő integrálásához. A beépített elemek szekrényvázhoz történő célzott elektromos csatlakoztatásához. A földelővezetékek csatlakozáshoz előkészítettek (csatlakozóval ellátottak) és megfelelő hosszúságúak.
- Cikkszám:
- DK 7829150
- Termékleírás
- A meglévő földelő, illetve potenciálkiegyenlítő készletek kiegészítésére, további beépített elemek potenciálkiegyenlítésbe történő integrálásához. A beépített elemek szekrényvázhoz történő célzott elektromos csatlakoztatásához. A földelővezetékek csatlakozáshoz előkészítettek (csatlakozóval ellátottak) és megfelelő hosszúságúak.
- Alkalmazási területek
- A meglévő földelő/potenciálkiegyenlítő készlet bővítéséhez.
- Egységcsomag
- 8 db földelőszalag, UL Style 1015 AWG 12
Csatlakozó tartozékokkal - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,2 kg
- Bruttó tömeg
- 0,238 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177302570
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Termékleírás
- DK-TS FÖLDELŐKÉSZLET
- Dokumentációk
- Info sheet
- Leírás