Földelés bővítőkészletek DK-TS-hez TS-hez

Cikkszám: DK 7829152

A DIN EN 60 950/VDE 0805 szerint, Ø 4 mm², Imax. 40 A, a komplett földelőkészlet bővítéséhez, a kiegészítő komponensek potenciálmentesen tartásához, vezetőhossz egyenként 300 mm.

Cikkszám:
DK 7829152
Termékleírás
A DIN EN 60 950/VDE 0805 szerint, Ø 4 mm². A DK 7829.150 komplett földelőkészlet kibővítéséhez, a kiegészítő komponensek potenciálmentessége érdekében. Vezetékhossz egyenként 300 mm. 6,3 mm-es lapos csatlakozókhoz, 8 mm-es földelőcsaphoz vagy érintkezőalátétekkel és csavarokkal történő rögzítéshez.
Alkalmazási területek
A meglévő földelőkészlet bővítéséhez
Egységcsomag
5 földelőszalag
Rögzítési segédanyagokkal és jelzőtáblákkal
Csomagolási egység
1 db
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
DK Extension kit for complete earthing kit, 5 earth straps, For TS
Dokumentációk
Info sheet