Tartalmazza a fedélföldeléshez szükséges összes csavart, anyát, érintkező-alátétet és földelőszalagot, hossz 250 mm, keresztmetszet 4 mm².
- Cikkszám:
- KL 2570100
- Termékleírás
- Tartalmazza a fedélföldeléshez szükséges összes csavart, anyát, érintkező tárcsát és földelőszalagot.
- Keresztmetszet
- 4 mm²
- Méret
- Hossz: 250 mm
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,12 kg
- Bruttó tömeg
- 0,158 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177555105
- ETIM 9
- EC001503
- ETIM 8
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Termékleírás
- KL FÖLDELŐ KÉSZLET, 5DB/CS
- Dokumentációk
- Info sheet