Csillagpontos földelés hálózati szekrényekbe történő integrálásához a potenciál-kiegyenlítő sínre előszerelt földelővezetékekkel.
- Cikkszám:
- DK 7829100
- Termékleírás
- Csillagpontos földeléshez. A potenciál-kiegyenlítő sínre előszerelt földelő vezetékekkel a csillagpontos földelés könnyen integrálható a hálózati szekrényekbe.
- Egységcsomag
- E-Cu 57 földelősín DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 szerint
16 földelő vezeték 6, mm²
2 szigetelés
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Használható
- Házípus: TS IT
Szélesség: = 800 mm
Magasság: = 2.000 mm
Mélység: ≤ 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,699 kg
- Bruttó tömeg
- 1,899 kg
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177235274
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Termékleírás
- DK-TS FÖLDELŐKÉSZLET, 800X2000X800 MM