A csillagpontos földelés rendszerkonform bővítése a függőleges potenciál-kiegyenlítő sínen.
- Cikkszám:
- DK 7549000
- Termékleírás
- A csillagpontos földelés rendszernek megfelelő bővítése a függőleges potenciál-kiegyenlítő sínen.
- Egységcsomag
- Földelő vezetékek 6 mm², L = 500 mm
Előméretezett, kábelsaruval és érvéghüvellyel
2,5–16 mm² vezetékcsatlakozó kapcsok
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,58 kg
- Bruttó tömeg
- 0,687 kg
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177187320
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Termékleírás
- DK Bővítőkészlet földelősínhez, földelés a függőleges potenciál-kiegyenlítő sínhez. Földelővezetékek: 6 mm², előszerelve kábelsaruval és érvéghüvellyel, Ho: 500 mm, 2,5 - 16 mm² földelőkapcsokba