Földelés Földelőpontok és földelősínek Földelőpontok és földelősínek. Földelőpontok és földelősínek Központi földelőpont Földelőszalagok és földelőpántok függőleges és vízszintes TS-szekrényprofilhoz csatlakoztatásához. Ugrás termékhez Földelőpontok és földelősínek ESD-csatlakozópont Az érzékeny elektronikus komponensek védelmében feszültség-kiegyenlítés hozható létre ezzel a szabványos csatlakozóponttal (nyomógomb). Ugrás termékhez Földelőpontok és földelősínek Földelősínek, vízszintes AX, VX, VX IT, TS, TS IT típusokhoz Potenciál-kiegyenlítő sín, áramterhelhetőség kb. 200 A. Ugrás termékhez Földelőpontok és földelősínek Földelősín Ugrás termékhez Földelőpontok és földelősínek Földelőlap Comfort-panelbe, Optipanelbe, VX-be, TS-be, VX SE-be, PC-be történő beépítéshez. Ugrás termékhez Földelőpontok és földelősínek Függőleges földelősín VX, VX IT típushoz A mellékelt földelővezetékekkel a patch-panel kábeltartó kengyelei csillagpontosan földelhetők, a földelőkapcsok állíthatók, a sínek terhelhetősége kb. 200 A. Ugrás termékhez Földelőpontok és földelősínek Csillagpont potenciál-kiegyenlítéshez 8 mm-es földelő csapokhoz 8 mm-es földelőcsaphoz, egyszerű potenciál-kiegyenlítésre szolgál 8 mm-es földelőcsapon, vagy a központi földelőponttal együtt. Ugrás termékhez