Földelőszalagok és földelőpántok függőleges és vízszintes TS-szekrényprofilhoz csatlakoztatásához.
- Cikkszám:
- DK 7829200
- Termékleírás
- Földelőszalagok, földelőpántok függőleges és vízszintes szekrényprofilra történő csatlakoztatásához. A csatlakozó fület 2 lemezcsavar köti össze a szekrénykerettel, és biztos érintkezést ad. A földelés az M8 x 20 mm-es menetes csapon keresztül történik.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- 1 db csatlakozó fül
2 db rögzítőcsavar
1 db körmös alátét
1 db anya, M8
1 db érintkező-alátét, M8
1 db alátét - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,037 kg
- Bruttó tömeg
- 0,038 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177231979
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Termékleírás
- DK KÖZPONTI FÖLDELŐPONT
- Dokumentációk
- Info sheet