8 mm-es földelőcsaphoz, egyszerű potenciál-kiegyenlítésre szolgál 8 mm-es földelőcsapon, vagy a központi földelőponttal együtt.
- Cikkszám:
- IT 7548210
- Termékleírás
- A földelőcsatlakozó az egyszerű potenciál-kiegyenlítést szolgálja egy 8 mm-es földelőcsapon vagy a 7829.200 központi földelőponttal együtt. Egy földelőponthoz akár öt lapos csatlakozó (6,3 mm) érinthető.
- Egységcsomag
- 10 földelőcsatlakozó, rögzítési segédanyaggal.
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,11 kg
- Bruttó tömeg
- 0,126 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177520264
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Termékleírás
- POTENCIÁL-KIEGYENLITÖ PONT, 10DB/CS