- Cikkszám:
- SZ 2364000
- Alkalmazási területek
- Csatlakozósaruk 6 mm²-ig (finomeres vezetékekhez)
- Csatlakozósaruk 10 mm²-ig (egyeres vagy többeres vezetékekhez)
- Főcsatlakozó-bilincs 35 mm²-ig
- Anyag
- Védővezető-sín: réz
Csatlakozókapcsok, kengyelek, csavarok: acél
- Egységcsomag
- Földelősín
42 db csavar (előszerelt)
- Méret
- Hossz: 699 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,5 kg
- Bruttó tömeg
- 0,617 kg
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177022133
- ETIM 9
- EC000329
- ETIM 8
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Termékleírás
-
SZ VÉDŐVEZETÉK GYŰJTŐSÍN,1 DB/CS.