Az érzékeny elektronikus komponensek védelmében feszültség-kiegyenlítés hozható létre ezzel a szabványos csatlakozóponttal (nyomógomb).
- Cikkszám:
- DK 7752950
- Termékleírás
- Karbantartási vagy átépítési munkák során a szekrénynél veszélyesen nagy feszültségkülönbségek keletkezhetnek. Az érzékeny elektronikus alkotóelemek védelme érdekében feszültség-kiegyenlítés hozható létre ezzel a szabványos csatlakozóponttal (nyomógomb). A csatlakozópontot közvetlen vezetőként a szekrénykeretre kell fogatni két csavarral.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,032 kg
- Bruttó tömeg
- 0,035 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177325227
- ETIM 9
- EC002623
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- DK ESD-FÖLDELŐPONT