1 pólusú nulla vagy PEN vezetékek felszereléséhez.
- Cikkszám:
- SV 9686300
- Termékleírás
- 1 pólusú N vagy PEN vezetők kialakításához. Részvezetőnként max. 4 gyűjtősín beépítése lehetséges.
- Anyag
- Poliamid
UL 94-HB szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 9005 szerű
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- Fázisonként max. 4 gyűjtősín (részvezető) beépítése lehetséges
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,39 kg
- Bruttó tömeg
- 0,421 kg
- Vámtarifaszám
- 85469010
- EAN
- 4028177935983
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Termékleírás
- SV Gyűjtősíntartó (N-/PEN vezető), 1- pólusú, BH: 50x10 mm sínhez