E-Cu PE/PEN gyűjtősín, ónozott

Cikkszám: SV 9685580

Integrált furatokkal.

Cikkszám:
SV 9685580
Anyag
Ónozott E-Cu
Méret
Hossz: 900 mm
Keresztmetszet
80 mm x 10 mm
Réz tartalom (kg/db)
6,43
Vámtarifaszám
74071000
Termékleírás
SV PE/PEN E-Cu gyűjtősín, ónozott, SzéMa: 80x10 mm, Ho: 900 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)