E-Cu gyűjtősínek integrált furatokkal

Cikkszám: SV 9661.060

Közvetlen beépítésre alkalmas kapcsolószekrényekben, gyűjtősíntartókban, PE/PEN kombinációkban, PE/PEN kombi-szögidommal és E-Cu sorolófüllel együtt.

Cikkszám:
SV 9661.060
Termékleírás
Kapcsolószekrényekbe, a 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 és 3073.000 cikkszámú gyűjtősíntartókba történő beépítéshez alkalmas. PE/PEN-kombinációk a PE/PEN kombi-szögidommal és E-Cu sorolófüllel.
Anyag
E-Cu
Ø hole
14 mm
Méret
Hossz: 592 mm
Használható
Szélesség: = 600 mm
Keresztmetszet
10 mm x 40 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
4,12 kg
Bruttó tömeg
4,203 kg
Réz tartalom (kg/db)
2,06
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177494718
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Termékleírás
SV PE/PEN-GYŰJTŐSÍN,E-CU40X10 MM, 592 MM
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Adatlapok
Technika részletesen