Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9661.080
- Termékleírás
- Kapcsolószekrényekbe, a 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 és 3073.000 cikkszámú gyűjtősíntartókba történő beépítéshez alkalmas. PE/PEN-kombinációk a PE/PEN kombi-szögidommal és E-Cu sorolófüllel.
- Anyag
- E-Cu
- Ø hole
- 14 mm
- Méret
- Hossz: 792 mm
- Használható
- Szélesség: = 800 mm
- Keresztmetszet
- 10 mm x 40 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 5,54 kg
- Bruttó tömeg
- 5,659 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 2,77
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177494725
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Termékleírás
- SV PE/PEN-GYŰJTŐSÍN,E-CU 40X10 MM,792 MM