E-Cu gyűjtősínek integrált furatokkal

Cikkszám: SV 9661.100

Közvetlen beépítésre alkalmas kapcsolószekrényekben, gyűjtősíntartókban, PE/PEN kombinációkban, PE/PEN kombi-szögidommal és E-Cu sorolófüllel együtt.

Cikkszám:
SV 9661.100
Termékleírás
Kapcsolószekrényekbe, a 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 és 3073.000 cikkszámú gyűjtősíntartókba történő beépítéshez alkalmas. PE/PEN-kombinációk a PE/PEN kombi-szögidommal és E-Cu sorolófüllel.
Anyag
E-Cu
Ø hole
14 mm
Méret
Hossz: 992 mm
Használható
Szélesség: = 1.000 mm
Keresztmetszet
10 mm x 80 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
14,04 kg
Réz tartalom (kg/db)
7,02
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177494770
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Termékleírás
SV E-Cu gyűjtősín, BH: 80x10 mm, L: 992mm, integrált furat: Ø 14 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Adatlapok
Technika részletesen