Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9661.120
- Termékleírás
- Kapcsolószekrényekbe, a 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 és 3073.000 cikkszámú gyűjtősíntartókba történő beépítéshez alkalmas. PE/PEN-kombinációk a PE/PEN kombi-szögidommal és E-Cu sorolófüllel.
- Anyag
- E-Cu
- Ø hole
- 14 mm
- Méret
- Hossz: 1.192 mm
- Használható
- Szélesség: = 1.200 mm
- Keresztmetszet
- 10 mm x 80 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 16,9 kg
- Bruttó tömeg
- 17,104 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 8,52
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177494787
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Termékleírás
- SV PE/PEN-GYŰJTŐSIN 1200MMW, 2 DB/CS