Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9661.140
- Termékleírás
- Kapcsolószekrényekbe, a 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 és 3073.000 cikkszámú gyűjtősíntartókba történő beépítéshez alkalmas. PE/PEN-kombinációk a PE/PEN kombi-szögidommal és E-Cu sorolófüllel.
- Anyag
- E-Cu
- Ø hole
- 14 mm
- Méret
- Hossz: 392 mm
- Használható
- Szélesség: = 400 mm
- Keresztmetszet
- 10 mm x 80 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 11,1 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 5,55
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177555785
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Termékleírás
- SV E-Cu gyűjtősín, BH: 80x10 mm, L: 392 mm, integrált furat: Ø 14 mm