Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9661.300
- Termékleírás
- Kapcsolószekrényekbe, a 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 és 3073.000 cikkszámú gyűjtősíntartókba történő beépítéshez alkalmas. PE/PEN-kombinációk a PE/PEN kombi-szögidommal és E-Cu sorolófüllel.
- Anyag
- E-Cu
- Ø hole
- 11 mm
- Méret
- Hossz: 965 mm
- Használható
- Szélesség: = 1.000 mm
- Keresztmetszet
- 10 mm x 30 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 5,19 kg
- Bruttó tömeg
- 5,235 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 2,595
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177546721
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Termékleírás
- SV GYÜJTÖSIN, 30x10MM, 965MM, 2DB/CS
- Dokumentációk
- Leírás