E-Cu gyűjtősínek integrált furatokkal

Cikkszám: SV 9661.380

Közvetlen beépítésre alkalmas kapcsolószekrényekben, gyűjtősíntartókban, PE/PEN kombinációkban, PE/PEN kombi-szögidommal és E-Cu sorolófüllel együtt.

Cikkszám:
SV 9661.380
Termékleírás
Kapcsolószekrényekbe, a 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 és 3073.000 cikkszámú gyűjtősíntartókba történő beépítéshez alkalmas. PE/PEN-kombinációk a PE/PEN kombi-szögidommal és E-Cu sorolófüllel.
Anyag
E-Cu
Ø hole
11 mm
Méret
Hossz: 765 mm
Használható
Szélesség: = 800 mm
Keresztmetszet
10 mm x 30 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
4,08 kg
Bruttó tömeg
4,08 kg
Réz tartalom (kg/db)
2,055
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177546813
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Termékleírás
SV E-Cu GYÜJTŐSÍN, 30X10MM, L=765MM
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen