E-Cu PE/PEN kombi-szögidom PE/PEN-kombinációkhoz

Cikkszám: SV 9661200

A gyűjtősínekből, kombi-szögidomokból és sorolófülekből álló PE/PEN-kombináció IEC 61 439-1 szerint ellenőrzött felépítést tesz lehetővé.

Cikkszám:
SV 9661200
Termékleírás
A gyűjtősínekből, kombi-szögidomokból és sorolófülekből álló PE/PEN-kombináció IEC 61 439-1 szerint ellenőrzött felépítést tesz lehetővé.
Előnyei
Az előregyártott kombinált szögidomok, sorolófülek és az egyedileg a szekrényszélességre méretezett gyűjtősínek révén nagyon idő- és költségtakarékos szerelésre van lehetőség
Alkalmazási területek
Egyéb
Anyag
E-Cu
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Approved short-circuit current capability
Icw|60|kA, 1 mp.
Megfelelő gyűjtősínekhez
E-Cu gyűjtősínek integrált furatokkal
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
40 ‐ 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Szélesség: 40, 80
Magasság: 10, 10 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
3,2 kg
Bruttó tömeg
3,688 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,61
Vámtarifaszám
74198090
EAN
4028177494688
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Termékleírás
SV PE KOMBI SZÖGIDOM,E-CU 40X10 MM,4 DB
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions