A gyűjtősínekből, kombi-szögidomokból és sorolófülekből álló PE/PEN-kombináció IEC 61 439-1 szerint ellenőrzött felépítést tesz lehetővé.
- Cikkszám:
- SV 9661230
- Termékleírás
- A gyűjtősínekből, kombi-szögidomokból és sorolófülekből álló PE/PEN-kombináció IEC 61 439-1 szerint ellenőrzött felépítést tesz lehetővé.
- Előnyei
- Az előregyártott kombinált szögidomok, sorolófülek és az egyedileg a szekrényszélességre méretezett gyűjtősínek révén nagyon idő- és költségtakarékos szerelésre van lehetőség
- Alkalmazási területek
- Forma 2-4
- Egyéb
- Anyag
- E-Cu
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Approved short-circuit current capability
- Icw|30|kA, 1 mp.
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- E-Cu gyűjtősínek integrált furatokkal
- OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
- 30 ‐ 10 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Szélesség: 30
Magasság: 10 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 2 kg
- Bruttó tömeg
- 2,177 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,408
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177546653
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Termékleírás
- SV PE-PEN TARTÓ, 30x10MM, 4DB/CS