E-Cu sorolófül

Cikkszám: SV 9661050

A gyűjtősínekből, kombi-szögidomokból és sorolófülekből álló PE/PEN-kombináció IEC 61 439-1 szerint ellenőrzött felépítést tesz lehetővé.

Cikkszám:
SV 9661050
Termékleírás
Négyszög keresztmetszetű gyűjtősínek szekrénytől szekrényig történő összekapcsolásához PE/PEN kombi szögidommal.
Anyag
E-Cu
Megfelelő gyűjtősínekhez
E-Cu gyűjtősínek integrált furatokkal
Méret
Hossz: 88 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Szélesség: 40
Magasság: 10 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
1,6 kg
Bruttó tömeg
1,823 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,28
Vámtarifaszám
74198090
EAN
4028177494695
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Termékleírás
SV PE/PEN-SOROLÓFÜL,E-CU40X10 MM,4 DB/CS
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions